StarTech.com

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター 自動切替機能付き

ディスプレイ1台で、4つのHDMIビデオソースを切り替え。4K解像度対応

製品ID: VS421HD20

  • 4K/60Hz対応の卓越した画質
  • 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
  • 7.1サラウンドサウンド
  • フロントパネルのトグル式スイッチボタン
¥9,919 JPY 税抜
¥10,910 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 4
業界標準 HDMI 2.0
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
一般仕様 より低い解像度にも対応しています。
対応解像度 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
最大デジタル解像度 4K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 4 - HDMI(19ピン) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Input
インジケータ
LEDインジケータ 4 - 入力LED
1 - 電源LED
電源
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.4 A
出力電圧 5 DC
出力電流 2000 mA
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 10% - 85% RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 2 in [51 mm]
製品重量 5.4 oz [152 g]
製品長さ 4.8 in [12.3 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.1 in [53 mm]
Package Length 5.9 in [15.1 cm]
Package Width 0.9 in [22 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 15.3 oz [434 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMIビデオスイッチ
1 - IRリモコン(CR2025バッテリ入り)
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)

認証

関連製品

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応
VS221HD20
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応

ディスプレイ1台で、2つのHDMIビデオソースを切り替え(Ultra HD解像度対応)

¥8,022 税抜
¥8,824 税込
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き
VS221HD4KA
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き

2つのHDMIソースで単一のHDMIディスプレイを共有。切り替え時の動画中断がごく僅かな4K対応HDMI切り替え器

¥21,179 税抜
¥23,296 税込
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体
VS421HD4K
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体

1台のHDMIディスプレイで4つのHDMIソースを切り替え。MHLおよび4Kのビデオ解像度に対応

¥12,437 税抜
¥13,680 税込

別売アクセサリー