StarTech.com

USB 3.0-DVI/ VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152

SuperSpeed USB 3.0経由でDVIディスプレイを接続するHD外付けマルチモニタソリューション (最大解像度2048x1152対応)

製品ID: USB32DVIPRO

  • SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり
  • 手軽な簡単実装
  • DVI-VGAアダプタ同梱
  • 最大解像度2048x1152対応
もっと見る
  • USBパワード - 外付けアダプタ不要
  • ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択
  • ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア
  • Windows® Aeroインターフェースに対応
  • 1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能
¥10,552 JPY 税抜
¥11,396 JPY 税込

概要

USB 3.0ポートをDVI出力ポートに変換するUSB 3.0 - DVIアダプタ。解像度2048x1152の高画質ビデオに対応します。USB 3.0対応のデスクトップ/ノートPCにマルチモニタ機能を簡単に追加する便利な外付けビデオソリューションです(USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0にも下位互換性があります)。

このアダプタは外付けグラフィックスカードとして機能し、高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、DVIまたはVGAディスプレイでHDコンテンツをスムーズに表示します(DVI-VGAアダプタを同梱)。また、デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングしたり、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを拡張して作業スペースを倍増し作業効率をアップさせることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

推奨動作環境:
CPU:Quad Core 2.4GHz以降(i5推奨)
RAM:4 GB以上

StarTech.comのメリット

  • HDビデオコンテンツをスムーズに表示する高帯域幅SuperSpeed USB 3.0 - DVI変換
  • コンピュータ筐体を開かず、保証を保持したままグラフィック機能を追加できる外付けUSBバスパワー対応デバイス

用途

DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要

1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露

PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用

参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適

メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ

大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示

持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB 3.0
AV出力 DVI
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
チップセットID DisplayLink - DL-3100
メモリ 512MB DDR2 SDRAM
性能
MTBF 90,577時間
ワイド画面サポート あり
一般仕様 本USBビデオアダプタは、DisplayLinkチップセット・ファミリーを使用しています。本製品と他のUSBビデオアダプタやドッキングステーションを1台のコンピュータで併用する場合、それらデバイスが、TriggerまたはFrescoチップセット・ファミリーを使用していないことを確認して下さい。
対応解像度 ワイドスクリーン (16/32ビット):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

スタンダード (16/32ビット):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
最大アナログ解像度 2048x1152
最大デジタル解像度 2048x1152
注意 OS X 10.8を使用する場合、DisplayLinkソフトウェアをインストールする前にApple rev. 10.8.3がインストールされている必要があります。DisplayLinkソフトウェアのインストールにより発生する深刻なOS Xバグが10.8.3では修正されています。
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
macOS 10.6 - 10.12/10.14
Ubuntu 14.04/16.04/18.04
Chrome OS™ v55+
特記 / 必要条件
注意 最大5台のUSBビデオアダプタを1台のパソコンに接続できます - 動作環境は取扱説明書でご確認ください
システムおよびケーブル要件 オフィス用途:
CPU: i3 デュアルコア 2.8GHz
RAM: 2GB以上

フルHD動画を使用する場合:
CPU: クアドコア2.4GHz以上(i5を推奨)
RAM: 4GB以上
ゲームには適しません
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
動作温度 10°C to 40°C (50°F to 194°F)
湿度 <85%未満相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 6 in [152.5 mm]
ブラック
製品幅 1.7 in [43.5 mm]
製品重量 3.2 oz [91 g]
製品長さ 3.1 in [78 mm]
製品高さ 0.6 in [15.5 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 7.4 oz [211 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 - DVIアダプタ
1 - DVI - VGAアダプタ
1 - ドライバCD
1 - インストール・ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
macOS 10.6 - 10.12/10.14
Ubuntu 14.04/16.04/18.04
Chrome OS™ v55+

認証

関連製品

USB - DVI変換アダプタ USB接続外付けグラフィックアダプタ MAC対応 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB - DVI変換アダプタ USB接続外付けグラフィックアダプタ MAC対応 1920x1200

DVIディスプレイを接続し、デスクトップ拡張を実現するUSB接続マルチモニタ ソリューション

¥11,430 税抜
¥12,344 税込
USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200
USB2DVIE3
USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200

DVIディスプレイ接続でデスクトップ拡張を実現するマルチモニタ対応USB接続ソリューション

¥6,689 税抜
¥7,224 税込
USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0ポートを占有せずに、USB 3.0経由でDVI搭載ディスプレイを接続

¥8,206 税抜
¥8,862 税込
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ
USB32HDDVII
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ

USB 3.0ポート経由で、HDMI®およびDVI-Iディスプレイを接続する1080p HD対応外付けマルチモニタソリューション

¥13,459 税抜
¥14,535 税込

別売アクセサリー