×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ

製品ID: USB32HDDVII

USB 3.0ポート経由で、HDMI®およびDVI-Iディスプレイを接続する1080p HD対応外付けマルチモニタソリューション

製品の特長
  • SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり

  • 最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応

  • 素早く簡単な実装

その他特徴 . . .
  • デュアル ヘッド デザインで、HDMI ®とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)

  • USBパワード - 外付けアダプタ不要

  • ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択

  • ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア

  • Windows® Aeroインターフェースに対応

  • 5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応

  • 1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP DELLJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥14,310 JPY 税抜
¥15,454 税込

ID: USB32HDDVII

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

単一のUSB 3.0ポートをDVI-I/VGA出力ポートx1と HDMI®出力ポートx1に変換するデュアルヘッドアダプタ(DVI - VGAアダプタ付属)。1080pのHD解像度、1920x1200高画質ビデオ、5.1サラウンドサウンドオーディオ(HDMI®ポートのみ)に対応します。各ディスプレイで同時に2048x1152/60Hzの最大解像度に対応可能です。

USB 3.0対応のデスクトップ/ノートPCにマルチモニタ機能を簡単に追加する便利な外付けビデオソリューションです(USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0にも下位互換性があります)。

このUSB ビデオアダプタは、外付けグラフィックカードとして機能するため、コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする必要がありません。高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースに対応し、HDコンテンツをスムーズに表示します。また、デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングしたり、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを複数のディスプレイに拡張して作業スペースを2倍〜3倍に増やし、作業効率をアップさせることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット
  • 2つのビデオ出力ポートを搭載するデュアルヘッド設計でHDMI ®とDVIが両方使えるコンパクトなマルチモニタソリューション
  • USB 2.0接続よりもスムーズにHDビデオコンテンツを表示するSuperSpeed USB 3.0 - HDMI/DVI変換
  • コンピュータ筐体を開かず、保証を保持したままグラフィック機能をUSB接続で追加するアダプタ
よくあるご質問

FAQを見る...

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

用途
  • HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
  • 1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
  • PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
  • 参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
  • メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
  • 大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
  • 持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
チップセットID DisplayLInk - DL-3900
メモリ 128MB
出力信号 DVI-I(DVIデジタル / アナログ)
HDMI
業界標準 標準HDMI®、DVI-I、SuperSpeed USB 3.0、USB 2.0
性能
オーディオ仕様 5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)
ワイド画面サポート あり
一般仕様 OS X 10.8を使用する場合、DisplayLinkソフトウェアをインストールする前にApple rev. 10.8.3がインストールされている必要があります。DisplayLinkソフトウェアのインストールにより発生する深刻なOS Xバグが10.8.3では修正されています。
本USBビデオアダプタは、DisplayLinkチップセット・ファミリーを使用しています。本製品と他のUSBビデオアダプタやドッキングステーションを1台のコンピュータで併用する場合、それらデバイスが、TriggerまたはFrescoチップセット・ファミリーを使用していないことを確認して下さい。
各ディスプレイで2048x1152/60Hzの最大解像度に同時対応
対応解像度 Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
最大デジタル解像度 2048x1152 @ 60Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 オス Input
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) メス Output
1 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
特記 / 必要条件
注意 1台のPCで最大3個のUSB32HDDVIIアダプタを使用できます。システム要件については取扱説明書でご確認ください。
システムおよびケーブル要件 オフィス用途:
CPU: i3 デュアルコア 2.8GHz
RAM: 2GB以上

フルHD動画を使用する場合:
CPU: クアドコア2.4GHz以上(i5を推奨)
RAM: 4GB以上
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
湿度 20°C~80°C
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 6.3 in [160 mm]
ブラック
製品幅 2 in [50 mm]
製品重量 1.5 oz [42 g]
製品長さ 2.9 in [73 mm]
製品高さ 0.7 in [19 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 8.5 oz [240 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 - HDMI®/DVI-Iグラフィックアダプタ
1 - DVI - VGAアダプタ
1 - USB 3.0ケーブル(40.5インチ)
1 - ドライバCD
1 - インストール・ガイド
USB 3.0-DVI/ VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152
USB32DVIPRO

USB 3.0-DVI/ VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152

SuperSpeed USB 3.0経由でDVIディスプレイを接続するHD外付けマルチモニタソリューション (最大解像度2048x1152対応)

¥11,219 税抜
¥12,116 税込

USB - DVI変換アダプタ USB接続外付けグラフィックアダプタ MAC対応 1920x1200
USB2DVIPRO2

USB - DVI変換アダプタ USB接続外付けグラフィックアダプタ MAC対応 1920x1200

DVIディスプレイを接続し、デスクトップ拡張を実現するUSB接続マルチモニタ ソリューション

¥11,392 税抜
¥12,303 税込

USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32HDE

USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0経由で、HDMI®搭載ディスプレイを接続する1080p HD外付けマルチモニタソリューション

¥8,190 税抜
¥8,845 税込

USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200
USB2DVIE3

USB-DVIディスプレイアダプタ USB 2.0 A オス-DVI-I(29ピン) メス グラフィック変換アダプタ 1920x1200

DVIディスプレイ接続でデスクトップ拡張を実現するマルチモニタ対応USB接続ソリューション

¥7,112 税抜
¥7,680 税込

USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32DVIEH

USB 3.0-DVI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0ポートを占有せずに、USB 3.0経由でDVI搭載ディスプレイを接続

¥8,724 税抜
¥9,421 税込

HDMI®ケーブル& HDMIアダプタ (5)

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM1

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,186 税抜
¥1,280 税込

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM8

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,422 税抜
¥1,535 税込

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM12

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥2,093 税抜
¥2,260 税込

6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM20

6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥4,646 税抜
¥5,017 税込

6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス
HDMIDVIMM20

6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス

HDMI®対応出力デバイスとDVI-Dディスプレイ、またはDVI-D出力デバイスとHDMI対応ディスプレイを接続

¥6,311 税抜
¥6,815 税込

DVIケーブル (3)

30cm DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック
DVIDDMM1

30cm DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

DVIデジタルデバイスへの高速かつ鮮明なデータ転送

¥1,566 税抜
¥1,691 税込

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15

4.5m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

DVIデジタルデバイスへの高速かつ鮮明なデータ転送

¥2,750 税抜
¥2,970 税込

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20

6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で高速・明瞭な接続を行う6mケーブル

¥3,556 税抜
¥3,840 税込

よくあるご質問(FAQ)

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。