×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

スリムタイプ USB 3.0-HDMI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p

製品ID: USB32HDES

スリムタイプのUSB 3.0 - HDMIアダプタ。Ultrabook®などノートパソコンに最適なマルチモニタ ソリューション

製品の特長
  • 薄型軽量設計

  • 超軽量

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)

  • 最大1920x1200/1080pのHD解像度に対応

その他特徴 . . .
  • USBパワード - 外付けアダプタ不要

  • ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択

  • ディスプレイ ローテーション対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP DELLJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥7,626 JPY 税抜
¥8,236 税込

ID: USB32HDES

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 - HDMIスリムアダプタ。1920x1200/1080p のビデオ出力に対応しています。ビデオケーブルと馴染みの良いスリムデザインで機器回りをすっきりと保ちます。Ultrabook™など薄型ノートパソコンとデスクトップ コンピュータの両方で場所を取らないマルチモニタソリューションを提供します。

本USB - HDMIアダプタは、外付けグラフィックカードとして機能し、マルチモニタ機能をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートPCに追加します(USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0とも下位互換性があります)。

小型軽量で場所を取らず、ノートPCバッグに軽く納まる携帯に便利なアダプタです。

高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示します。デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングしたり、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを拡張して作業スペースを倍増し作業効率をアップさせることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

2つのUSBアダプタを使って3台のモニタを1台のコンピュータに接続します

推奨動作環境:
CPU:Quad Core 2.4GHz以降(i5推奨)
RAM:4 GB以上
USB 3.0ポート(USB 2.0とも下位互換性があります)

StarTech.comのメリット
  • 機器周りをすっきり保ち、ビデオケーブルと馴染みの良いスリムデザイン
  • HDビデオコンテンツをスムーズに表示する高帯域幅USB 3.0 接続
  • 場所を取らない軽量設計で外出先への携帯に便利
よくあるご質問

FAQを見る...

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

用途
  • フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加
  • 大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
  • PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
  • 1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
  • 参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
  • メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
チップセットID MCT - T5-302
メモリ 16MB DDRII SDRAM
出力信号 HDMI
性能
オーディオ仕様 2チャンネルステレオ(48kHz)
ワイド画面サポート あり
一般仕様 本USBビデオアダプタは、Triggerチップセットファミリーを使用しています。他の外付けUSBビデオアダプタまたはドッキングステーションと共に本デバイスをコンピュータに接続する場合、それらの製品がDisplayLinkまたはFrescoチップセットファミリーを使用していないことを確認して下さい。
対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

スタンダード(16/32ビット):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
最大デジタル解像度 1920x1200/1080p
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
Microsoft WHQL認証済み あり
OS互換性 Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
特記 / 必要条件
注意 PC 1台に最大5個のUSB32HDESアダプタを接続できます。動作環境は取扱説明書でご確認ください。
システムおよびケーブル要件 CPU:i3 Dual core 2.8GHz
RAM:2GB以上

フルHDビデオ:
CPU:Quad Core 2.4GHz以降(i5推奨)
RAM:4 GB以上
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 <85%(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 2.4 in [62 mm]
ブラック
製品幅 1 in [25 mm]
製品重量 0.8 oz [23.5 g]
製品長さ 7.5 in [190 mm]
製品高さ 0.5 in [12 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 oz [150 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スリムタイプUSB 3.0ビデオアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書
USB 3.0 - HDMI変換アダプタ Mac対応マルチモニター・ビデオカード DisplayLink認定 HD 1080p
USB32HDPRO

USB 3.0 - HDMI変換アダプタ Mac対応マルチモニター・ビデオカード DisplayLink認定 HD 1080p

1080pでビデオ再生が可能なUSB 3.0技術により、お使いのMac®またはPCに追加のHDMIディスプレイを接続

¥11,430 税抜
¥12,344 税込

USB 3.0接続4K対応HDMI外付けグラフィックアダプタ DisplayLink認定 Ultra HD対応
USB32HD4K

USB 3.0接続4K対応HDMI外付けグラフィックアダプタ DisplayLink認定 Ultra HD対応

4K対応のUSB 3.0 アダプタでHDMIディスプレイをPCに接続

¥13,014 税抜
¥14,055 税込

USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ
USB32HDDVII

USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ

USB 3.0ポート経由で、HDMI®およびDVI-Iディスプレイを接続する1080p HD対応外付けマルチモニタソリューション

¥14,310 税抜
¥15,454 税込

USB 3.0-HDMI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p
USB32HDEH

USB 3.0-HDMI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p

USB 3.0ポートを占有せずに、USB 3.0経由でHDMI搭載ディスプレイを接続

¥11,459 税抜
¥12,375 税込

USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32HDE

USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0経由で、HDMI®搭載ディスプレイを接続する1080p HD外付けマルチモニタソリューション

¥8,190 税抜
¥8,845 税込

USB 3.0接続2ポートHDMIアダプタ 4K/30Hz対応
USB32HD2

USB 3.0接続2ポートHDMIアダプタ 4K/30Hz対応

1口のUSBポートにHDMIディスプレイ2台を接続

¥12,461 税抜
¥13,457 税込

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM1

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,186 税抜
¥1,280 税込

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM8

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,422 税抜
¥1,535 税込

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM12

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥2,093 税抜
¥2,260 税込

6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM20

6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥4,646 税抜
¥5,017 税込

6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス
HDMIDVIMM20

6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス

HDMI®対応出力デバイスとDVI-Dディスプレイ、またはDVI-D出力デバイスとHDMI対応ディスプレイを接続

¥6,311 税抜
¥6,815 税込

よくあるご質問(FAQ)

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。