StarTech.com

会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX VGA/HDMI/Mini DisplayPort/コンポジット入力 - HDMI出力

HDMI、VGA、ミニディスプレイポート対応ノートPCをHDMIディスプレイに接続する会議室用AV接続パネル

製品ID: BOX4HDECP

  • 会議室で配線が見えないように設置できる埋め込み式設計
  • 会議室でのノートパソコンとUltrabook接続互換性を提供
  • HDMI対応ディスプレイに1本のケーブルで接続
  • テーブルへの埋め込み設置
もっと見る
  • 自動AVスイッチ
  • スライド式パネル
  • VGA、HDMI、mDP、コンポジットAVソースに対応
  • USB充電ポート内蔵
  • ネットワーク接続用イーサネットパススルーポート
  • 最大1080pのビデオ解像度に対応
¥49,543 JPY 税抜
¥53,506 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 VGA
3.5 mmオーディオ
HDMI
Mini-DisplayPort
コンポジット
AV出力 HDMI
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
ポート 4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド(HDMI、Mini DisplayPort)
2チャンネルステレオ(3.5mm、RCA)
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1080 (1080p)
最大アナログ解像度 1920x1080
最大ケーブル長 50 ft [15.2 m]
最大デジタル解像度 1920x1080
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Input
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Input
1 - コンポジット映像(1 x RCA) メス Input
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
1 - Mini-DisplayPort(20ピン) メス Input
1 - ステレオオーディオ(2 x RCA) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス Output
1 - RJ-45 メス
特記 / 必要条件
注意 VGA(入力)- HDMI(出力) - HDMIポートはアクティブです。
コンポジット(入力)- HDMI(出力) - HDMIポートはアクティブです。
DisplayPort(入力)- HDMI(出力) - HDMIポートはアクティブです。
HDMI(入力) - HDMI(出力)- HDMIポートはパッシブです。
電源
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
出力電圧 12 DC
出力電流 2A
消費電力(W) 24
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 10% ~ 85%(結露なし)
物理的特徴
製品幅 3.9 in [10 cm]
製品重量 2.5 lb [1.1 kg]
製品長さ 6.7 in [17 cm]
製品高さ 3.9 in [10 cm]
パッケージ情報
Package Height 7.5 in [19 cm]
Package Length 9.3 in [23.5 cm]
Package Width 6.3 in [16 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.9 lb [1.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMI/VGA /mDP/コンポジット対応 会議室用AVコネクティビティBOX
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)
1 - DieCutアウトライン
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

マルチフォーマット対応自動セレクター DisplayPort/VGA/HDMI - HDMIスイッチャー 4K対応
HDVGADP2HD
マルチフォーマット対応自動セレクター DisplayPort/VGA/HDMI - HDMIスイッチャー 4K対応

DisplayPort、VGA、または2つのHDMIソースを1台のディスプレイで切り替え。自動および優先切り替え機能対応

¥59,178 税抜
¥63,912 税込
マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き
VS721MULTI
マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き

複数のアナログまたはデジタル ビデオ ソース(例:VGA、コンポーネント、S-Video、コンポジット、HDMI)間でHDMI ®ディスプレイを共有

¥59,477 税抜
¥64,235 税込
2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p
VS221VGA2HD
2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

VGAおよびHDMIオーディオビデオソース間でHDMIディスプレイ/プロジェクタを共有。自動&優先スイッチ機能対応

¥25,277 税抜
¥27,299 税込
2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p
VS221HD2VGA
2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p

優先スイッチを使って、VGAディスプレイ/プロジェクタをVGAおよびHDMIオーディオ / ビデオソース間で共有

¥25,661 税抜
¥27,713 税込

別売アクセサリー