StarTech.com

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

お使いのパソコンを直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

製品ID: DP2HDMM2MB

  • 最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
  • 2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
  • プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放
もっと見る
  • HDMI 4K @ 30 Hzサポート
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 外付け電源不要
¥3,220 JPY 税抜
¥3,542 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 DisplayPort - 1.2
AV出力 HDMI - 1.4
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
ポート 1
業界標準 DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
性能
MTBF 2,183,131時間
オーディオ仕様 HDMI:7.1ch オーディオ
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大ケーブル長 78.7 in [2000 mm]
最大デジタル解像度 3840x2160 @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス Output
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10%-85%
物理的特徴
ケーブル長さ 78.7 in [2000 mm]
ブラック
製品幅 0.8 in [21 mm]
製品重量 2.9 oz [82.4 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.4 oz [96 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DP-HDMI変換アダプタケーブル

認証

関連製品

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
DP2HDMM1MB
DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルを使って、お使いのパソコンを直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥3,121 税抜
¥3,433 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでDisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥4,717 税抜
¥5,188 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応
DP2HD4KADAP
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応

4K HDMIディスプレイをDPビデオソースに接続するコンパクトなパッシブアダプタ

¥2,861 税抜
¥3,147 税込
DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
DP2HDMM3MB
DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

DP対応コンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し、機器まわりをすっきり保つ3mケーブル

¥4,313 税抜
¥4,744 税込
DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
DP2HDMM5MB
DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

DP対応コンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し、機器まわりをすっきり保つ5mケーブル

¥5,267 税抜
¥5,793 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 5.1ch音声出力対応
¥2,178 税抜
¥2,395 税込
DisplayPort - HDMI変換アダプタ ディスプレイポート/DP - HDMI変換ケーブル 1920x1200 5.1ch音声出力対応
¥2,175 税抜
¥2,392 税込

別売アクセサリー