StarTech.com

DisplayPort - VGA変換アダプタ 1920x1200対応

DisplayPort 1.2対応パソコンを VGA モニタやプロジェクターに接続

製品ID: DP2VGA3

  • 2台目のモニタを追加し作業効率をアップ
  • 1920x1200/1080pの高解像度ビデオに対応し、鮮明な映像を表示
  • 携帯性に優れた小型軽量設計
  • プラグアンドプレイで簡単実装
¥3,189 JPY 税抜
¥3,507 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DisplayPort - 1.2
AV出力 VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ なし
性能
オーディオ仕様 VGA: オーディオには未対応
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 3.9 in [100 mm]
ブラック
製品幅 1.5 in [37 mm]
製品重量 1.2 oz [34 g]
製品長さ 9.1 in [23 cm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [18 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.5 oz [43 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort-VGAアダプタ

認証

関連製品

DisplayPort - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200
¥3,356 税抜
¥3,691 税込
DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応
DP2VGAA
DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,532 税抜
¥3,885 税込
DisplayPort - VGA変換ケーブル 1.8m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6
DisplayPort - VGA変換ケーブル 1.8m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

ケーブル1本で、VGAモニタをDisplayPort搭載コンピュータに接続

¥5,244 税抜
¥5,768 税込
DisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM3B
DisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥3,881 税抜
¥4,269 税込
DisplayPort - VGA変換ケーブル 1.8m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6B
DisplayPort - VGA変換ケーブル 1.8m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,312 税抜
¥4,743 税込
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200
DP2VGAMM10B
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,633 税抜
¥5,096 税込
DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM15B
DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,174 税抜
¥5,691 税込
DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル オーディオ対応 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル オーディオ対応 2m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥4,862 税抜
¥5,348 税込
DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル オーディオ対応 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル オーディオ対応 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥4,709 税抜
¥5,179 税込

別売アクセサリー