StarTech.com

USB-C - DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応

DisplayPort™ 1.4 アダプタ | Thunderbolt™ 3 対応 | HBR3準拠

製品ID: CDP2DP14B

  • 最大で32.4Gbpsの性能が得られるHBR3(High Bit Rate 3)機能
  • 最先端ビデオ品質で最大8K/30HzのUHD解像度を実現
  • 高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート
もっと見る
  • ビジュアル体験を最適化する次世代ディスプレイテクノロジー
  • 2018年型 iPad Pro など、USB 3.1 Type-C デバイス各種に対応するDisplayPort 1.4アダプタ
¥5,054 JPY 税抜
¥5,559 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
AV入力 USB-C
AV出力 DisplayPort - 1.4
チップセットID STM32F072
ポート 1
性能
Maximum Cable Distance To Display 16.4 ft [5 m]
Video Revision DisplayPort 1.4
オーディオ仕様 DisplayPort - 7.1 Channel Audio
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
4096x2160 (DCI 4K)
7680x4320 (Ultra HD 8K)
帯域幅 HBR3
最大デジタル解像度 7680×4320 @ 30Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) メス Output
特記 / 必要条件
注意 本製品はSamsung S8スマートフォンとは互換性がありません。S8互換製品CDP2DPをご利用ください。
システムおよびケーブル要件 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
8Kの解像度を得るには、ソースと出力先でDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 25°C
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 30%-60%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 60.000
製品重量 34.000
製品長さ 0.9 in [2.4 cm]
製品高さ 15.000
パッケージ情報
Package Height 0.100
Package Length 220.000
Package Width 200.000
工場出荷時(パッケージ)重量 44.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

USB-C - DisplayPort 変換アダプタケーブル 1.8m 8K/30Hz対応
CDP2DP146B
USB-C - DisplayPort 変換アダプタケーブル 1.8m 8K/30Hz対応

USB Type-C™専用ディスプレイアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3

¥6,552 税抜
¥7,207 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,808 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイ アダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM1MB
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイ アダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥4,509 税抜
¥4,959 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz
CDP2DP
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz

USB Type-C搭載のノートパソコンをDisplayPortモニタ/スクリーンに接続

¥3,706 税抜
¥4,076 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPW
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト

MacBook、Chromebookその他USB-C対応ノートパソコンをDisplayPortプロジェクタやモニタに接続

¥4,096 税抜
¥4,505 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥11,933 税抜
¥13,126 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

マルチモニタ対応ビデオスプリッタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥17,177 税抜
¥18,894 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト
CDP2HDUCPW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口でHDMIビデオ出力とノートパソコンの充電に対応

¥6,573 税抜
¥7,230 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60W
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応

USB Type-CノートパソコンをUltra HD 60Hz対応のディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,921 税込

別売アクセサリー