StarTech.com

USB-C - DisplayPort 変換アダプタケーブル 1m 8K/30Hz対応

USB Type-C™専用ディスプレイアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3

製品ID: CDP2DP141MB

  • 最大で32.4Gbpsの性能が得られるHBR3(High Bit Rate 3)機能
  • 最先端ビデオ品質で最大8K/60HzのUHD解像度を実現
  • ビジュアル体験を最適化する次世代ディスプレイテクノロジー
もっと見る
  • USB-C - DisplayPort™ アダプタとディスプレイケーブルが一体になった製品で配線量を軽減
  • USB-C対応端末(iPad Pro 2018年モデルなど)に対応するDisplayPortアダプタケーブル
¥6,321 JPY 税抜
¥6,953 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 USB-C
AV出力 DisplayPort - 1.4
チップセットID STM32F072CBY6TR
ポート 1
性能
Video Revision DisplayPort 1.4
オーディオ仕様 DisplayPort - 7.1 Channel Audio
ワイド画面サポート あり
対応解像度 DisplayPort:7680x4320 (8K) / 60Hz
帯域幅 HBR3
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
8Kの解像度を得るには、ソースと出力先でDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -20°C - 60°C
動作温度 5°C - 35°C
湿度 80%-90%RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 7.9 in [20 cm]
製品重量 1.3 oz [38 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.4 in [1.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [48 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

USB-C - DisplayPort 変換アダプタケーブル 1.8m 8K/30Hz対応
CDP2DP146B
USB-C - DisplayPort 変換アダプタケーブル 1.8m 8K/30Hz対応

USB Type-C™専用ディスプレイアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | HBR3

¥6,552 税抜
¥7,207 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,808 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM1MB
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥4,509 税抜
¥4,959 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPW
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト

MacBook、Chromebookその他USB-C対応ノートパソコンをDisplayPortプロジェクタやモニタに接続

¥4,096 税抜
¥4,505 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz
CDP2DP
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz

USB Type-C搭載のノートパソコンをDisplayPortモニタ/スクリーンに接続

¥3,706 税抜
¥4,076 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥11,933 税抜
¥13,126 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

マルチモニタ対応ビデオスプリッタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥17,177 税抜
¥18,894 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト
CDP2HDUCPW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口でHDMIビデオ出力とノートパソコンの充電に対応

¥6,573 税抜
¥7,230 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60W
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応

USB Type-CノートパソコンをUltra HD 60Hz対応のディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,921 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz
CDP2HDMM2MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,244 税抜
¥5,768 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ
CDP2HD
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥3,511 税抜
¥3,862 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2HDW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥3,511 税抜
¥3,862 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス
CDP2HDMM1MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,048 税抜
¥5,552 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,816 税抜
¥6,397 税込
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM1MB
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続DVIディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥4,959 税抜
¥5,454 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,921 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ
CDP2VGA
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,652 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m  1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,975 税抜
¥6,572 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2VGAW
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,652 税込

別売アクセサリー