StarTech.com

USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

製品ID: CDP2HD

  • 4K/30HzのUHDビデオ解像度サポートにより、USB-C™デバイスに高性能・高画質ビデオを提供
  • 挿入が簡単なリバーシブルUSB-Cコネクタ
  • Thunderbolt 3およびUSB Type-C互換(DisplayPort™ Altサポートが必要)
  • 小型軽量設計による優れた携帯性
¥3,511 JPY 税抜
¥3,862 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
AV入力 USB-C
AV出力 HDMI - 1.4
オーディオ あり
チップセットID Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
ポート 1
性能
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Video Revision HDMI 1.4
オーディオ仕様 HDMI:7.1ch オーディオ
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (ハイデフィニション 720p)
1920x1080 (ハイデフィニション 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
最大デジタル解像度 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -20° C to 60° C
動作温度 0° C to 45° C
湿度 25-85%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 2.6 in [6.7 cm]
ブラック
製品幅 0.9 in [23 mm]
製品重量 0.8 oz [22 g]
製品長さ 5.8 in [14.7 cm]
製品高さ 0.4 in [0.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 oz [30 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - HDMI変換アダプタ
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2HDW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥3,511 税抜
¥3,862 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,921 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60W
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト 4K/60Hz対応

USB Type-CノートパソコンをUltra HD 60Hz対応のディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,921 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス
CDP2HDMM1MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,048 税抜
¥5,552 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト
CDP2HDUCPW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ USB PD対応 4K/60Hz ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口でHDMIビデオ出力とノートパソコンの充電に対応

¥6,573 税抜
¥7,230 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60SA
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応

USB-CコンピュータをHDMIモニター/ディスプレイに接続

¥5,244 税抜
¥5,768 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery
CDP2HDUCP
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery

USB Type-C - HDMI ディスプレイ変換アダプタ | Thunderbolt 3 互換 | 4K 60Hz

¥6,573 税抜
¥7,230 税込
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応
MSTCDP122HD
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥11,607 税抜
¥12,767 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz
CDP2HDMM2MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,244 税抜
¥5,768 税込
USB Type-C - DVI変換ディスプレイアダプタ
CDP2DVI
USB Type-C - DVI変換ディスプレイアダプタ

お使いのMacBook、Chromebook™またはUSB-C対応ノートブックをDVIモニタやプロジェクタに接続

¥4,938 税抜
¥5,431 税込
USB Type-C - DVI変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2DVIW
USB Type-C - DVI変換ディスプレイアダプタ ホワイト

お使いのMacBook、Chromebook™またはUSB-C対応ノートブックをDVIモニタやプロジェクタに接続

¥4,938 税抜
¥5,431 税込
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM1MB
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続DVIディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥4,959 税抜
¥5,454 税込
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM2MB
USB Type-C - DVI変換ディスプレイケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続DVIディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,486 税抜
¥6,034 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM1MB
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥4,509 税抜
¥4,959 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,808 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz
CDP2DP
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz

USB Type-C搭載のノートパソコンをDisplayPortモニタ/スクリーンに接続

¥3,706 税抜
¥4,076 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPW
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz ホワイト

MacBook、Chromebookその他USB-C対応ノートパソコンをDisplayPortプロジェクタやモニタに接続

¥4,096 税抜
¥4,505 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥11,933 税抜
¥13,126 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

マルチモニタ対応ビデオスプリッタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥17,177 税抜
¥18,894 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,816 税抜
¥6,397 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m  1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,975 税抜
¥6,572 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ
CDP2VGA
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,652 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2VGAW
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,652 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ 1920x1200対応
CDP2VGASA
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ 1920x1200対応

USB-CコンピュータをVGA対応ディスプレイ/モニター/プロジェクターに接続

¥5,606 税抜
¥6,166 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ブラック 60W USB PD対応
CDP2VGAUCP
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ブラック 60W USB PD対応

USB Type-C ディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換 | 1080p

¥7,004 税抜
¥7,704 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト 60W USB Power Delivery
CDP2VGAUCPW
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト 60W USB Power Delivery

USB Type-C ディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換 | 1080p

¥7,004 税抜
¥7,704 税込

別売アクセサリー