StarTech.com

USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト

USB Type Cコンピュータとモニタを別途アダプタを使用せずに直接接続するUSB-C - DPケーブル

製品ID: CDP2DPMM6W

  • 余分なアダプタや配線が要らないオールインワン設計
  • リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
  • 4K/60Hzのビデオ解像度で驚きのビデオ画質を提供
¥5,613 JPY 税抜
¥6,062 JPY 税込

概要

USB-C™をDisplayPortに変換する接続距離1.8mのアダプタケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接DisplayPortモニタやプロジェクタに接続できる便利なソリューションです。

MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DisplayPort オルタネートモード(DP Altモード)に対応するUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

デスク周りをすっきり保ち、MacBookやHP ENVYに合うアダプタケーブル

1.8mのケーブル長でコンパクトに接続できるアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、機器周りをすっきりと保ちます。スタイリッシュなオールホワイトのデザインは、USB-C対応のHP ENVYやMacBook に合うアクセサリです。より短い距離での接続には、ホワイト 1m USB-C - DP ケーブル(CDP2DPMM1MW)をご利用いただけます。

ホワイトのアダプタは、MacやHP ENVYと相性の良いデザインですが、DP Altモードに対応するUSB-Cコンピュータ(Dell XPS、Ultrabook™、その他Windows®ノートパソコン)各種で使用可能です。ブラックのワークステーションとマッチするケーブルをお探しの場合は、ブラック 1m USB-C - DP ケーブル(CDP2DPMM1MB)、ブラック 1.8m USB-C - DP ケーブル(CDP2DPMM6B)などをご利用いただけます。StarTech.comでは、お客様のニーズに合わせてカラーと長さが選べるケーブルを取り揃えています。

USB Type-Cで簡単接続

このアダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB Type-Cポートを使用します。リバーシブル構造のUSB-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるため、パソコンをワークステーションやオフィスのホットデスクに接続する際、挿入方向を間違えて困ることがありません。

4K/60Hzの驚きの画質を提供

このアダプタケーブルは、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現する4K/60HzモニタおよびTVに対応しています。USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活用し、4K対応ディスプレイにUltra HDの優れた画質を表示することができます。

また、1080pなど、より低い解像度のディスプレイとも互換性があり、将来的な4K/60Hzの導入に備えながら、家庭やオフィスその他で現行のHD環境にも適したアクセサリとなります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続

家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB Type-C
AV出力 DisplayPort
チップセットID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
最大デジタル解像度 3840x2160 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件
注意 このアダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ(DP オルタネートモード)をサポートしている必要があります。
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ホワイト
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 1.9 oz [53 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - DisplayPort アダプタケーブル

関連製品

USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM1MW
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト

USB Type Cコンピュータとモニタを別途アダプタを使用せずに直接接続するUSB-C - DPケーブル

¥4,794 税抜
¥5,177 税込
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz

DP対応モニターとUSB Type-Cコンピュータを直接接続。別途アダプタを使用しないスッキリ構成

¥5,613 税抜
¥6,062 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM1MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,368 税抜
¥5,797 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,574 税抜
¥6,019 税込
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥6,182 税抜
¥6,676 税込
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥6,352 税抜
¥6,860 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,757 税抜
¥5,137 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ
CDP2HD
USB-C - HDMI変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,733 税抜
¥4,031 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)
CDP2HDW
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,733 税抜
¥4,031 税込
USB-C - VGA変換アダプタ
CDP2VGA
USB-C - VGA変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,463 税抜
¥5,900 税込
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)
CDP2VGAW
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,463 税抜
¥5,900 税込