Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz
DP対応モニターとUSB Type-Cコンピュータを直接接続。別途アダプタを使用しないスッキリ構成
製品ID: CDP2DPMM6B
概要
USB-C™をDisplayPortに変換する接続距離1.8mのアダプタケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接DisplayPortモニタやプロジェクタに接続できる便利なソリューションです。
MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DP オルタネートモードに対応するUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。
デスク周りをすっきり保つアダプタケーブル
1.8mのケーブル長でコンパクトに接続できるアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、すっきりと配置することができます。接続距離が短い場合は、1m USB-C - DP ケーブル (CDP2DPMM1MB)をご利用いただけます。
USB Type-Cで簡単接続
このアダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB Type-Cポートを使用します。リバーシブル構造のUSB-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるため、パソコンをワークステーションやホットデスクに接続する際、挿入方向を間違えて困ることがありません。
驚きの画質を提供
このアダプタケーブルは、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現する4KモニタおよびTVに対応しています。USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活用し、4K対応ディスプレイにUltra HDの画質を表示することができます。
また、1080pディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスその他の環境に最適なアクセサリとなります。
StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
注意:
このアダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ(DP オルタネートモード)をサポートしている必要があります。
用途
教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続
家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201A0 | |
UPC Code | 065030864824 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
アダプタスタイル | ケーブルアダプタ | |
コンバータタイプ | ケーブルアダプタ | |
チップセットID | STMicroelectronics - STM32F072CBU6 | |
ポート | 1 | |
出力信号 | DisplayPort | |
性能 | ||
オーディオ仕様 | 7.1サラウンドサウンド | |
ワイド画面サポート | あり | |
対応解像度 | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
|
最大デジタル解像度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input | |
コネクタB | 1 - DisplayPort(20ピン) オス Output | |
特記 / 必要条件 | ||
システムおよびケーブル要件 | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
環境条件 | ||
保存温度 | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
湿度 | 20%-70%RH | |
物理的特徴 | ||
アクセントカラー | ブラック | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 0.8 in [20 mm] | |
製品重量 | 1.8 oz [51 g] | |
製品長さ | 70.9 in [1800 mm] | |
製品高さ | 0.4 in [10 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 2.1 oz [59 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - USB-C - DisiplayPortケーブル |
互換性
OSとのフル互換性を表示する関連製品
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz
USB-C対応コンピュータをアダプタを使用せず直接DPモニターに接続し、配線を簡素化
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz ホワイト
MacBook、Chromebookその他USB-C対応ノートパソコンをDisplayPortプロジェクタやモニタに接続
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
USB Type-Cポート1口に2台の独立したディスプレイを接続できるアダプタ
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
USB Type-Cポート1口に3台のディスプレイを追加するアダプタ
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz
DP対応モニターとUSB Type-Cコンピュータを直接接続。別途アダプタを使用しないスッキリ構成
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応
MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除
別売アクセサリー
Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブルアダプタ (15cm) ミニディスプレイポート(オス) / ディスプレイポート(メス)
DisplayPort® モニタを標準Mini DisplayPortソースに接続
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
よくあるご質問(FAQ)
インストール
答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
トラブルシューティング
答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。