Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C - DVI 変換アダプタ USB Power Delivery対応 1920 x 1200 ブラック
USB Type-C - DVIアダプタを使用し、USB-Cポート1口でDVIビデオの出力とノートパソコンの充電に対応
製品ID: CDP2DVIUCP
概要
Ultrabook™、MacBook ProなどのUSB-CノートパソコンをDVIディスプレイに接続するUSB-C™ - DVI変換アダプタ。USB給電(PD)仕様に対応しており、DVIディスプレイへのビデオ出力を行いながらノートパソコンの給電と充電を行います。
USB Type-Cは、複数の必須機能をひとつのダイナミックポートに組み込んだユニバーサル接続規格です。このアダプタは、最新のMacBookまたはWindows® ノートパソコンなど、DisplayPortビデオ信号を通すUSB-Cデバイスで使用することができます。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。
端末の充電にも対応
ビデオ出力を行うとノートパソコンのUSB-Cポートを塞いでしまうビデオアダプタとは異なり、本製品はUSB給電(最大60W)に対応するUSB-Cチャージポートも提供します。本アダプタのUSB-Cポートにノートパソコンの電源アダプタを接続するだけで、ノートパソコンの充電とビデオ出力が同時に1つのポートで可能になります。USB-Cポートの数が限られているノートパソコンに最適なアクセサリとなります。
優れた携帯性
このUSB Type-Cビデオアダプタは小型軽量設計で持ち運びに適しています。ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まり、端末と一緒に携帯する際に便利です。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)用途で最適なソリューションとなります。
接続が簡単なUSB Type-C
このアダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB Type-Cポートを使用します。USB Type-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるリバーシブル構造です。プレゼンテーションや情報共有を行う際、ディスプレイやプロジェクタへの挿入方向を間違えて慌てることがありません。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応
アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続
オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201L8 | |
UPC Code | 065030872188 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
アダプタスタイル | アダプタ | |
オーディオ | なし | |
コンバータタイプ | アダプタ | |
チップセットID | Parade - PS171 VIA/VLI - VL100 |
|
ポート | 1 | |
出力信号 | DVI-D(DVIデジタル) | |
性能 | ||
ワイド画面サポート | あり | |
対応解像度 | 1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768 |
|
最大デジタル解像度 | 1920x1200 | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input | |
コネクタB | 1 - DVI-I(29ピン) メス Output | |
コネクタタイプ | 1 - USB-C(24ピン)USB給電のみ メス Input | |
電源 | ||
Power Delivery | 60W | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 70°C (-14°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
湿度 | 0~90% RH | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
ケーブル長さ | 3.9 in [100 mm] | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 1.6 in [40 mm] | |
製品重量 | 1.1 oz [32 g] | |
製品長さ | 2.3 in [58 mm] | |
製品高さ | 0.5 in [13 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.5 oz [100 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック |
互換性
OSとのフル互換性を表示する関連製品
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1 ホワイト
USB Type-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電・充電にも対応
USB-C - VGA変換アダプタ Power Delivery対応 2048x1280 入力:USB Type-C(オス) - 出力:アナログRGB/D-Sub15ピン(メス)
USB Type-C™対応ノートパソコンをUSB-Cケーブルで充電しながらVGAディスプレイに接続
USB-C - DVI 変換アダプタ USB Power Delivery対応 1920 x 1200 ホワイト
USB Type-C - DVIアダプタを使用し、USB-Cポート1口でDVIビデオの出力とノートパソコンの充電に対応
別売アクセサリー
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
よくあるご質問(FAQ)
ご購入前に:
DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。
シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。
注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。
DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
インストール
答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
トラブルシューティング
答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。