StarTech.com

3m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ホワイト

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

製品ID: CDP2HD3MWNL

  • 配線量を減らしながら、ワークスペースで自由に機器を配置
  • ケーブルとアダプタが一体のオールインワン ソリューション(3m)
  • ホワイトのモニタと相性のよいスタイリッシュな外観
  • リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
  • 4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
¥6,209 JPY 税抜
¥6,705 JPY 税込
サポート

概要

USB-C™をHDMI®に変換するアダプタケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに3mの長さで接続できる便利なソリューションです。MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DP Altモードに対応するUSB-Cデバイスに対応し、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

デスク周りを整然と保つアダプタケーブル

ホワイトのアダプタは、MacBook や HP® Envyなどのモデルと相性の良い外観になっていますが、HDMIをサポートするすべてのUSB-Cコンピュータで使用可能です。3mのケーブル長で直接接続できるアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、すっきりと配線することができます。

接続距離が短い場合は、StarTech.com製1m USB-C - HDMI ケーブル (CDP2HD1MWNL) および [% product id="CDP2HD2MWNL" text="2m USB-C - HDMI ケーブル (CDP2HD2MWNL)"]がご利用になれます。設置ニーズに合わせてケーブルの長さが選択可能です。

驚きの画質を提供

4K/60Hzモニタ(TV)は、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現します。このアダプタケーブルは、USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活かし、4K対応ディスプレイにUltra HDの画質を表示します。

また、このアダプタは1080pディスプレイとも下位互換性があります。家庭やオフィスその他で、現在使用中のHD作業環境でも最適なアクセサリとなり、同時に将来的な4K/60Hz導入にも対応可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続

ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB Type-C
AV出力 HDMI
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
チップセットID VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
ポート 1
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
最大デジタル解像度 3840x2160 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
特記 / 必要条件
注意 このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 5%-90% RH 結露なし
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
ホワイト
製品幅 0.9 in [22 mm]
製品重量 2.8 oz [80 g]
製品長さ 118.1 in [3000 mm]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - HDMI ケーブル

認証

関連製品

2m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ホワイト
CDP2HD2MWNL
2m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ホワイト

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,748 税抜
¥6,207 税込
1m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ホワイト
CDP2HD1MWNL
1m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ホワイト

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,288 税抜
¥5,711 税込
3m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック
CDP2HD3MBNL
3m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック

USB-C™コンピュータでHDMIディスプレイを使用。他にアダプタが要らない直接接続でワークステーションまわりを簡素化

¥6,209 税抜
¥6,705 税込
2m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック
CDP2HD2MBNL
2m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック

USB-C™コンピュータでHDMIディスプレイを使用。他にアダプタが要らない直接接続でワークステーションまわりを簡素化

¥5,748 税抜
¥6,207 税込
1m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック
CDP2HD1MBNL
1m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,288 税抜
¥5,711 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,574 税抜
¥6,019 税込
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz
CDP2DPMM1MB
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz

USB-C対応コンピュータをアダプタを使用せず直接DPモニターに接続し、配線を簡素化

¥4,794 税抜
¥5,177 税込
1m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM1MB
1m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接DVIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,272 税抜
¥5,693 税込
2m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM2MB
2m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接DVIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,832 税抜
¥6,298 税込
USB type-C - DVI変換アダプタ
CDP2DVI
USB type-C - DVI変換アダプタ

お使いのMacBook、Chromebook™またはUSB-C対応ノートブックをDVIモニタやプロジェクタに接続

¥5,250 税抜
¥5,670 税込
USB-C - VGA変換アダプタ
CDP2VGA
USB-C - VGA変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,463 税抜
¥5,900 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ
CDP2HD
USB-C - HDMI変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,733 税抜
¥4,031 税込

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。