×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

USB-C - VGA変換アダプタケーブル 1m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

製品ID: CDP2VGAMM1MB

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

製品の特長
  • コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減

  • リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続

  • 1920x1200および1080pのビデオ解像度に対応する明瞭な画質

  • プラグアンドプレイ実装

その他特徴 . . .
  • 外付け電源不要

  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥5,495 JPY 税抜
¥5,934 税込

ID: CDP2VGAMM1MB

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB-C™ - VGAアダプタケーブル。映像出力対応USB Type-C™デバイスのDisplayPortをVGAモニタ、テレビ、プロジェクタに直接接続できる便利なソリューションです。

このアダプタは接続距離1mに対応しており、MacBook、ChromeBook Pixel™ 、Dell™ XPS™モデル 13/15など、DP altモードをサポートするUSB-Cデバイスで使用することができます。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

機器まわりをすっきり保つ接続

このアダプタケーブルは、USB-CデバイスとVGAモニタを1mの距離で直接接続します。他にアダプタやケーブルが不要なため、機器周りをすっきり保つことができます。より長い距離の接続では、2m USB-C - VGAケーブルを提供しており、独自の用途にあった長さのケーブルを選ぶことができます。

接続が簡単なUSB Type-C

本製品は、柔軟性と利便性に優れたUSB Type-Cポートを使用し、簡単に接続することができます。リバーシブルコネクタであるUSB-Cは、どちら側を上にしても差し込めるため、アダプタを一回で接続できます。コンピュータをワークステーションやオフィスのホットデスクに接続する際に、差し込み向きを間違えるということがありません。

明瞭な画質

このアダプタは、USB Type-Cコネクタに内蔵されたビデオ機能で最大1920x1200および1080pの解像度をサポートし、高解像度VGAモニタにフルHD画質を提供します。家庭やオフィスその他のHD環境でのVGAディスプレイを活用したマルチタスクに最適です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:

本アダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ(DP altモード)をサポートしている必要があります。

よくあるご質問

FAQを見る...

用途
  • 教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
  • ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
チップセットID ON Semiconductor - NUP4114UCW1T2G
NXP - PTN5100
NXP - LPC11U35FHI33
MXIC - MX25L4006EM1I-12G
Parade Tech - PS171
NXP - NX3L2T66GT
Silergy Corp - SY8088AAC
ポート 1
出力信号 VGA
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
最大アナログ解像度 1920x1200 or 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~90% RH(結露なし)
物理的特徴
アクセントカラー ブラック
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
製品幅 1.4 in [35 mm]
製品重量 3.3 oz [93 g]
製品長さ 40.9 in [1040 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - VGA アダプタケーブル
USB-C - VGA変換アダプタケーブル 2m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
CDP2VGAMM2MB

USB-C - VGA変換アダプタケーブル 2m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,910 税抜
¥6,382 税込

USB-C - DVI変換アダプタケーブル 1m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:DVI-D(オス)
CDP2DVIMM1MB

USB-C - DVI変換アダプタケーブル 1m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:DVI-D(オス)

USB-Cパソコンを直接DVIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥4,770 税抜
¥5,151 税込

USB-C - DVI変換アダプタケーブル 2m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:DVI-D(オス)
CDP2DVIMM2MB

USB-C - DVI変換アダプタケーブル 2m 1920x1200対応 入力:USB Type-C(オス) - 出力:DVI-D(オス)

USB-Cパソコンを直接DVIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,185 税抜
¥5,599 税込

USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM1MB

USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥4,770 税抜
¥5,151 税込

USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB

USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,185 税抜
¥5,599 税込

USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz
CDP2DPMM1MB

USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz

USB-C対応コンピュータをアダプタを使用せず直接DPモニターに接続し、配線を簡素化

¥4,460 税抜
¥4,816 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。