StarTech.com

DisplayPort - Mini DisplayPort変換ケーブルアダプタ 15cm オス/メス

Mini DisplayPort®モニタを標準的なDisplayPortソースに接続します。

製品ID: DP2MDPMF6IN

  • DisplayPort® Revision 1.2規格に従って設計・製造
  • 応力緩和機能対応、ラッチ付きモールドコネクタ
¥1,312 JPY 税抜
¥1,443 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
導体数 19
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) メス
環境条件
保存温度 0°:C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 0°:C to 35°C (32°F to 95°F)
湿度 0~80% RH
物理的特徴
ケーブルOD 0.2 in [4.7 mm]
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
ワイヤゲージ 32 AWG
最大コネクタ寸法 0.8 in [20 mm]
ブラック
製品重量 0.6 oz [18 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [16 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1 oz [27 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm DisplayPort® - Mini DisplayPortビデオケーブル - M/F

認証

関連製品

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥5,390 税抜
¥5,929 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 5.1ch音声出力対応
¥2,178 税抜
¥2,395 税込
DisplayPort - DVI 変換コネクタ/アダプタ 入力:ディスプレイポート (オス) 出力:DVI - I (メス)
¥2,635 税抜
¥2,898 税込
DisplayPort - HDMI変換アダプタ ディスプレイポート/DP - HDMI変換ケーブル 1920x1200 5.1ch音声出力対応
¥2,175 税抜
¥2,392 税込
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200
¥2,016 税抜
¥2,217 税込

別売アクセサリー