StarTech.com

DisplayPort延長ケーブル 91cm パネルマウント型 オス/メス

アクセスしやすい固定パネルにDisplayPortコネクタをマウント

製品ID: DPPNLFM3

  • 脱落防止用ラッチ付きコネクタ
¥2,041 JPY 税抜
¥2,245 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
導体数 19
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) メス
環境条件
保存温度 10°C to 80°C
動作温度 -5°C to 70°C
湿度 0%-70%
物理的特徴
ケーブルOD 0.3 in [7.3 mm]
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 3.3 oz [94 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
Package Height 8.3 in [21 cm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 0 in [0.1 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.3 oz [94 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 91cm パネルマウントDisplayPortケーブル

認証

関連製品

30cm パネルマウント型USB 2.0ケーブル
USBPNLAFAM1
30cm パネルマウント型USB 2.0ケーブル

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥930 税抜
¥1,023 税込
USB2.0 パネルマウント型ケーブル 30cm パネルマウント用Type-B(メス) - Type-B(オス)
USBPNLBFBM1
USB2.0 パネルマウント型ケーブル 30cm パネルマウント用Type-B(メス) - Type-B(オス)

カスタマイズしたUSBデバイスソリューションのために、USBポートを簡単安全にアクセス可能なパネル上に実装します

¥844 税抜
¥928 税込
30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス
¥914 税抜
¥1,005 税込

別売アクセサリー