×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応
離れた場所にあるDisplayPort対応デバイスどうしを、4K2Kの高解像度(HBR2対応)で接続
製品ID: DISPL5M
ラッチつきDisplayPort™ 1.2 ケーブル。DisplayPort対応デバイス間をしっかり接続し、ソースとディスプレイの間で5mの接続距離に対応します。
このDPケーブルは、最大 4K2K (4096 x 2160) @ 60Hzの高解像度と21.6 GbpsのHBR2 帯域幅に対応し、HDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高い性能を提供します。マルチストリーム(MST)にも対応しているため複数モニタのデイジーチェーン接続もでき、オプショナルのオーディオサポートも提供します。
本製品は、StarTech.comの全使用期間保証により信頼性が保証されており、HDCPおよびDPCP両方に対応しているため、デジタル保護コンテンツが正しく表示されます。
用途
- DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
StarTech.comのメリット
- DisplayPortデバイス間で、5mの接続距離でもクリアなデジタルサウンドとビデオ信号を保持
- 脱落を防止するラッチ付きコネクタ
- 信頼性保証
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200M2
UPC Code
065030844239
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
ファイア定格 | CMG定格(汎用) | |
導体数 | 19 | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス | |
コネクタB | 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブルOD | 0.3 in [7.3 mm] | |
ケーブル長さ | 16.4 ft [5 m] | |
コネクタタイプ | ラッチ付 | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 0 in [0 mm] | |
製品重量 | 11.3 oz [320 g] | |
製品長さ | 16.4 ft [5 m] | |
製品高さ | 0 in [0 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 1.7 in [43 mm] | |
Package Length | 8.7 in [22 cm] | |
Package Width | 7.9 in [20 cm] | |
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 11.3 oz [320 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 5m DisplayPort ラッチ付きケーブル |
関連製品
DISPL1M
1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応
DisplayPort 対応デバイス間でHBR2対応の高解像度4k x 2k接続を実現
¥1,981 税抜
¥2,179 税込
DISPL2M
2m ラッチ付きDisplayPort1.2ケーブル ディスプレイポートモニターケーブル 4K (オス/オス) ブラック
DisplayPort対応デバイス間でHBR2対応の高解像度4k x 2k接続を実現
¥2,067 税抜
¥2,273 税込
DISPL3M
3m ラッチ付きDisplayPort1.2 ケーブル ディスプレイポートモニターケーブル 4K (オス/オス) ブラック
DisplayPort対応デバイス間でHBR2対応の高解像度4k x 2k接続を実現
¥2,661 税抜
¥2,927 税込
別売アクセサリー
¥2,041 税抜
¥2,245 税込
製品サポート
データシート
-
DISPL5M_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。