StarTech.com

Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブルアダプタ (15cm) ミニディスプレイポート(オス) / ディスプレイポート(メス)

DisplayPort® モニタを標準Mini DisplayPortソースに接続

製品ID: MDP2DPMF6IN

  • 持ち運びに適した短めの15cmケーブルでMini DisplayPort® をDisplayPortに変換
  • PC、Mac、Microsoft® Surface™対応
  • Mini DisplayPortからDisplayPortへと手軽に変換
¥1,957 JPY 税抜
¥2,152 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
導体数 20
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) メス
物理的特徴
ケーブルOD 0.2 in [5 mm]
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 32 AWG
ブラック
製品重量 0.7 oz [19 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [14 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 oz [24 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm Mini DisplayPort - DisplayPortビデオ延長ケーブル - オス/メス

認証

関連製品

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort - Mini DisplayPort変換ケーブルアダプタ ディスプレイポート(オス) - ミニディスプレイポート(メス)

Mini DisplayPort®モニタを標準的なDisplayPortソースに接続します。

¥1,312 税抜
¥1,443 税込
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m ホワイト Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応

HBR2対応変換アダプタでMini DisplayPort ™搭載ノートパソコンとDisplayPort標準モニタを接続し4k解像度(3840 x 2160)映像を表示

¥1,546 税抜
¥1,700 税込
4m Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル ディスプレイポート(オス) - ミニディスプレイポート(オス)
MDP2DPMM4M
4m Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル ディスプレイポート(オス) - ミニディスプレイポート(オス)

Mini DisplayPort搭載コンピュータを標準的なDisplayPortモニタに接続

¥2,718 税抜
¥2,989 税込
Mini DisplayPort延長ケーブル 91cm 4k対応エクステンションケーブル
MDPEXT3
Mini DisplayPort延長ケーブル 91cm 4k対応エクステンションケーブル

Mini DisplayPort™対応機器どうしを4K2Kの高解像度で接続(HBR2対応)

¥1,958 税抜
¥2,153 税込
Mini DisplayPort延長ケーブル 1.8m 4k対応エクステンションケーブル
MDPEXT6
Mini DisplayPort延長ケーブル 1.8m 4k対応エクステンションケーブル

Mini DisplayPort™対応機器どうしを4K2Kの高解像度で延長(HBR2対応)

¥3,356 税抜
¥3,691 税込