StarTech.com

イーサネット対応ハイスピードHDMIフラットケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

製品ID: HDMIMM6FL

  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
  • IPベースのアプリケーションに対応
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
  • ハイスピードHDMI®対応
  • 金めっきHDMIコネクタ
¥1,373 JPY 税抜
¥1,510 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 4
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 6.9 oz [195 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
Package Height 1 in [25 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 7.2 oz [204 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m イーサネット対応ハイスピードHDMI®フラットケーブル - HDMI - オス/オス

認証

関連製品

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
イーサネット対応ハイスピードHDMIフラットケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,373 税抜
¥1,510 税込
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
イーサネット対応ハイスピードHDMIフラットケーブル 7.6m Ultra HD 4K対応

HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続

¥4,356 税抜
¥4,791 税込