StarTech.com

プレミアム ハイスピード HDMIケーブル 1m イーサネット対応 4K/60Hz

ホワイト | 高耐久ケーブル | 強化アラミド繊維 | EMI保護 | TPE (熱可塑性エラストマー) ケーブル

製品ID: RHDMM1MPW

  • 使用頻度が高い用途を想定した頑丈な認証HDMIケーブルでモニタを接続
  • 引張強さへの耐性がスチールよりも5倍高いKevlarアラミド繊維補強の丈夫なHDMIケーブル
  • 180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした高い応力緩和機能
もっと見る
  • 柔らかなTPE被覆材で柔軟に接続できるHDMIケーブル(1m)
  • HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし最新の映像体験を提供
¥1,708 JPY 税抜
¥1,878 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
オーディオ仕様 Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品幅 17.000
製品重量 33.000
製品長さ 1000.000
製品高さ 7.700
パッケージ情報
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 182.000
工場出荷時(パッケージ)重量 78.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMIケーブル

認証