StarTech.com

12cm ハイスピードHDMI変換ケーブル/変換アダプタ HDMI タイプA メス-マイクロ/Micro HDMI タイプD オス

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続

製品ID: HDADFM5IN

  • ポータブルHDMIデバイスとHDMIディスプレイ/テレビを接続するHDMI® Microコネクタ
  • 持ち運びに便利で最適なパフォーマンスを提供する高品質設計
  • デジタルオーディオ/ビデオ信号を1本のケーブルで対応するオールインワンケーブル
¥1,768 JPY 税抜
¥1,944 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - Micro HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 5 in [127 mm]
ワイヤゲージ 34 AWG
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 0.7 oz [20 g]
製品長さ 5 in [127 mm]
製品高さ 0.4 in [1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [13 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 oz [25 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12cm HDMI® - HDMI® Micro変換アダプタ - (メス/オス)

認証

関連製品

91cm ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)
HDMIADMM3
91cm ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ/ディスプレイに接続

¥1,394 税抜
¥1,533 税込
1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)
HDMIADMM6
1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ/ディスプレイに接続

¥1,726 税抜
¥1,898 税込