StarTech.com

15m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル。信号を損失せずに15mの距離に対応

製品ID: HDMM15MA

  • アクティブブースタ内蔵
  • 最大4k × 2kのHD超解像度をサポート
  • 最長15.2m離れた機器を接続します
  • 金メッキHDMIコネクタ
  • 高品質構造
¥11,614 JPY 税抜
¥12,543 JPY 税込

概要

4k x 2k解像度に対応するハイスピードHDMI®アクティブケーブル。アクティブシグナルブースタを内蔵しており、信号損失せずに最大15m離れた場所にあるHDMIデバイスを接続します。

HDMI薄型ワイヤ構造の軽量ケーブルは、耐久性に優れ配線がしやすく、機器回りをすっきりまとめることができます。また、増幅器を内蔵しており、外付け電源無しにHDMI信号をアクティブに増幅します。

この高品質HDMIケーブルは最大120 Hzのリフレッシュレートで1080 p以上の解像度に対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現します。最大4k × 2kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

本製品には、StarTech.com による全使用期間保証が付いています。

以下の事項にご注意ください:このケーブルは一方向設計であるため、ケーブルは正しい向きで差し込んでください。デバイスとHDMIソースが正しく接続されるよう、HDMIコネクタに添付されている「ソース」および「ディスプレイ」ラベルをご確認ください。

StarTech.comのメリット

  • HDMI信号を損失せず、最長15.2m離れた機器を接続
  • 柔軟な構造で実装が簡単

用途

Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、信号を損失せず離れた場所にある高解像度AV機器を接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
チップセットID Redmere - PRE1692
ファイア定格 CL2定格
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.3 in [7.5 mm]
ケーブル長さ 49.2 ft [15 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 26 AWG
ブラック
製品重量 33.3 oz [943 g]
製品長さ 49.2 ft [15 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 33.9 oz [960 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15m高速HDMI®アクティブ型ケーブル - HDMI - (オス/オス)

認証

関連製品

10m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 HDMI オス - HDMI オス
HDMM10MA
10m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 HDMI オス - HDMI オス

ハイスピードHDMI®対応機器を10mの距離で接続。信号損失を発生させずUltra HDに対応

¥9,382 税抜
¥10,132 税込
24.4m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス - HDMI オス
HDMIMM80AC
24.4m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス - HDMI オス

24.4mの接続距離で信号を損失しない超HD対応のハイスピードHDMI®機器用ケーブル

¥16,187 税抜
¥17,481 税込