StarTech.com

ハイスピードHDMIケーブル 0.5m 4K対応 オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

製品ID: HDMM50CM

  • 2x HDMI® オスコネクタ
  • 金めっきHDMIコネクタ
  • 高品質構造
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
¥1,145 JPY 税抜
¥1,259 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PE -ポリエチレン
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 1.6 ft [0.5 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.8 in [20.8 mm]
製品重量 1.9 oz [54.6 g]
製品長さ 1.6 ft [0.5 m]
製品高さ 0.4 in [1.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 oz [64.8 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 0.5mハイスピードHDMI®ケーブル(オス/オス)

認証

関連製品

ハイスピードHDMIケーブル 1m ウルトラ/Ultra HD 4K2K対応 HDMI(オス) - HDMI(オス)
HDMM1M
ハイスピードHDMIケーブル 1m ウルトラ/Ultra HD 4K2K対応 HDMI(オス) - HDMI(オス)

ハイスピードHDMI®対応デバイス間ををウルトラHDの画質で接続

¥1,200 税抜
¥1,320 税込
5m ハイスピードHDMIケーブル ウルトラ/ Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス ブラック
HDMM5M
5m ハイスピードHDMIケーブル ウルトラ/ Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス ブラック

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル

¥2,274 税抜
¥2,501 税込
ハイスピードHDMIケーブル 7m 4K対応 オス/オス
HDMM7M
ハイスピードHDMIケーブル 7m 4K対応 オス/オス

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル

¥4,685 税抜
¥5,153 税込
4K対応ハイスピードHDMIケーブル 10m Ultra HD 4K x 2K オス/オス
HDMM10M
4K対応ハイスピードHDMIケーブル 10m Ultra HD 4K x 2K オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスを超解像度対応で接続

¥9,258 税抜
¥10,183 税込
ハイスピードHDMIケーブル 15m 4K UHD対応 オス/オス
HDMM15M
ハイスピードHDMIケーブル 15m 4K UHD対応 オス/オス

HDMIデバイスをUltra HD解像度で接続、最長15mの距離に対応

¥10,288 税抜
¥11,316 税込
ハイスピードHDMIケーブル 2m 4K UHD対応 オス/オス
HDMM2M
ハイスピードHDMIケーブル 2m 4K UHD対応 オス/オス

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル

¥1,438 税抜
¥1,581 税込
3m ハイスピードHDMIケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス ブラック
HDMM3M
3m ハイスピードHDMIケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス ブラック

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル

¥1,755 税抜
¥1,930 税込