StarTech.com

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 91cm Ultra HD 4K対応 オス/オス

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

製品ID: HDMIMM3HS

  • 金メッキHDMI®コネクタ
  • 高品質構造
  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
¥1,299 JPY 税抜
¥1,428 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.3 in [7.3 mm]
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 2.4 oz [67.5 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.7 oz [77 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 91cm イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス

認証

関連製品

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10HS
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 3m Ultra HD 4K対応

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,976 税抜
¥2,173 税込
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 4.6m Ultra HD 4K対応 オス/オス

HDMI®対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応

¥3,018 税抜
¥3,319 税込
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 6.1m Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMIMM20HS
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 6.1m Ultra HD 4K対応 オス/オス

HDMI対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応

¥6,067 税抜
¥6,673 税込
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
イーサネット対応ハイスピードHDMIフラットケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,373 税抜
¥1,510 税込
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)
HDMIACMM3S
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)

イーサネットデータチャネル対応、配線量を軽減する高品質ケーブルでHDMI®Miniポート搭載機器をHDMI対応ディスプレイに接続

¥1,111 税抜
¥1,222 税込
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)
HDMIACMM6S
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)

イーサネットデータチャネル対応、配線量を軽減する高品質ケーブルでHDMI®Miniポート搭載機器をHDMI対応ディスプレイに接続

¥1,328 税抜
¥1,460 税込
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMIMM3HSS
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm Ultra HD 4K対応 オス/オス

HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続

¥1,312 税抜
¥1,443 税込
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応
HDMIMM6HSS
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,623 税抜
¥1,785 税込