StarTech.com

イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)

イーサネットデータチャネル対応、配線量を軽減する高品質ケーブルでHDMI®Miniポート搭載機器をHDMI対応ディスプレイに接続

製品ID: HDMIACMM3S

  • 高速HDMI®
  • かさばらず柔軟性に優れたスリム型ケーブル設計(外径3.5mm)
  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
  • IPベースのアプリケーションに対応
もっと見る
  • 金めっきHDMIコネクタ
  • 最大4k x 2kの解像度
¥1,111 JPY 税抜
¥1,222 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - Mini HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.1 in [3.4 mm]
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 36 AWG
ブラック
製品重量 0.9 oz [25 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 oz [30 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 91cm イーサネット対応ハイスピードHDMI®スリムケーブル HDMI - ミニHDMI オス/オス

認証

関連製品

イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)
HDMIACMM6S
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)

イーサネットデータチャネル対応、配線量を軽減する高品質ケーブルでHDMI®Miniポート搭載機器をHDMI対応ディスプレイに接続

¥1,328 税抜
¥1,460 税込