StarTech.com

ハイスピードHDMIケーブル 15.2m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K2K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

製品ID: HDPMM50

  • CMP/FT6 プレナム難燃グレード対応
  • ケーブル長15.2m
  • 金メッキHDMIコネクタ
  • 最大4K2KのUltra HD解像度をサポート
¥28,999 JPY 税抜
¥31,318 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMP定格(Plenum)
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 50 ft [15.2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
製品幅 0.8 in [21.3 mm]
製品重量 4.7 lb [2.1 kg]
製品長さ 50 ft [15.2 m]
製品高さ 0.4 in [10.8 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.7 lb [2.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - プレナム定格ハイスピードHDMI®ケーブル(15.2m)

認証

関連製品

ハイスピードHDMIケーブル 7.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K2K対応 オス/オス
HDPMM25
ハイスピードHDMIケーブル 7.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K2K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

¥15,068 税抜
¥16,273 税込
ハイスピードHDMIケーブル 10.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K2K対応 オス/オス
HDPMM35
ハイスピードHDMIケーブル 10.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K2K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

¥19,496 税抜
¥21,055 税込
10m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 HDMI オス - HDMI オス
HDMM10MA
10m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 HDMI オス - HDMI オス

ハイスピードHDMI®対応機器を10mの距離で接続。信号損失を発生させずUltra HDに対応

¥8,638 税抜
¥9,329 税込
15m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス
HDMM15MA
15m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス-HDMI オス

超解像度(Ultra HD)デバイスを接続するハイスピードHDMI®ケーブル。信号を損失せずに15mの距離に対応

¥11,406 税抜
¥12,318 税込
20m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 オス/オス
HDMM20MA
20m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 オス/オス

最大20mの距離まで信号損失が発生しないHDMI機器接続

¥11,936 税抜
¥12,890 税込
30m ハイスピードHDMIアクティブケーブル(オス/オス)
HDMM30MA
30m ハイスピードHDMIアクティブケーブル(オス/オス)

信号の損失を発生させずに最大30mの距離でHDMI機器の接続に対応

¥15,277 税抜
¥16,499 税込
24.4m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス - HDMI オス
HDMIMM80AC
24.4m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス - HDMI オス

24.4mの接続距離で信号を損失しない超HD対応のハイスピードHDMI®機器用ケーブル

¥14,903 税抜
¥16,095 税込

別売アクセサリー