StarTech.com

12.1m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz

HDMIデバイスをUltra HD解像度で接続、最長12.1mの距離に対応

製品ID: HDMM40

  • 最大3840x2160(4K x 2K)のUltra HD解像度に対応
  • 最長12.1m離れた機器に接続
  • 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
¥7,743 JPY 税抜
¥8,362 JPY 税込

概要

このHDMI®ケーブルは、最長12.1mの距離で外付け電源やアクティブ回路なしにUltra HD対応のデバイスを接続します。

最大120Hzのリフレッシュレートで1080p以上の解像度に完全対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現します。最大4k × 2kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

このケーブルは、明瞭な解像度イメージ、高伝送帯域ビデオおよびマルチチャネルデジタルオーディオを一本のケーブルに統合しています。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性が保証されています。

用途

Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 40 ft [12.2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
製品重量 3 lb [1.4 kg]
製品長さ 40 ft [12.2 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3 lb [1.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12.1m ハイスピードHDMI®ケーブル - オス/オス

認証

関連製品

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM1
30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,186 税抜
¥1,280 税込
6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM20
6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥4,646 税抜
¥5,017 税込
9.1m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM30
9.1m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥5,752 税抜
¥6,212 税込
13.7m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz
HDMM45
13.7m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz

HDMIデバイスをUltra HD解像度で接続、最長13.7mの距離に対応

¥8,594 税抜
¥9,281 税込