StarTech.com

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 7m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

製品ID: HDMM7MP

  • プレミアムHDMI認証
  • HDMI 2.0仕様のすべてをサポート
  • 4K@60 Hzの解像度に対応
  • 18Gbpsの性能に対応
もっと見る
  • HDR(High Dynamic Range)サポートでコントラスト比の向上と正確なカラー再現に対応
  • サンプリング周波数1536Hzに対応する最大32のオーディオチャネル
  • 21:9 シネマアスペクト比に対応
  • 1台のディスプレイにデュアルビデオストリームを伝送
  • 3Dビデオ対応
  • 複数のユーザーにマルチストリーム音声を提供(最大4ユーザー)
  • BT.2020色域対応
  • CEC(Consumer Electronics Control)機能に対応
  • 旧バージョンのHDMIと下位互換性あり
¥5,092 JPY 税抜
¥5,601 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
オーディオ仕様 最大32個のオーディオチャネル(1536Hz サンプリングレート)
最大デジタル解像度 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 23 ft [7 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
製品重量 0 oz [0.9 g]
製品長さ 23 ft [7 m]
パッケージ情報
Package Height 1.8 in [45 mm]
Package Length 13 in [33 cm]
Package Width 10 in [25.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.1 oz [88 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMIケーブル

認証

関連製品

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 0.5m イーサネット対応 4K/60Hz
HDMM50CMP
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 0.5m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥1,440 税抜
¥1,584 税込
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m イーサネット対応 4K/60Hz
HDMM1MP
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥1,801 税抜
¥1,981 税込
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 2m イーサネット対応 4K/60Hz
HDMM2MP
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 2m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥2,076 税抜
¥2,283 税込
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m イーサネット対応 4K/60Hz
HDMM3MP
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥2,648 税抜
¥2,912 税込
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 5m イーサネット対応 4K/60Hz
HDMM5MP
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 5m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥3,274 税抜
¥3,601 税込