Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m プロ仕様ハイスピードHDMIケーブル メタルモールド Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
スタイリッシュかつ耐久性に優れたUltra HD対応のハイスピード HDMI®ケーブルで究極のホームシアター体験を実現
製品ID: HDPSMM2M
- スタイリッシュなHDMIメタルモールドコネクタ
- 薄型のケーブル構造 - 外径3.6mm
- 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
- 金メッキHDMIコネクタ
概要
プロシリーズ2mハイスピードHDMIケーブル。メタル製モールドコネクタの中に2つの金メッキHDMIオスコネクタがついており、耐久性に優れ質の高い接続機能を提供します。ホームシアターやプロフェッショナルAV環境に最適なスタイリッシュな外観になっています。
この軽量HDMIケーブルは、通常の2mケーブルのほぼ半分の厚さの薄型HDMIワイヤを使用しており、かさばらず柔軟な配線が可能です。
この高品質HDMIケーブルは最大120Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に完全対応しており、緻密で鮮明な色を再現します。最大4k × 2kのUltra HD技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。
本製品には、StarTech.comによる全使用期間保証がついています。
StarTech.comのHDMI-HDMIケーブルについて:
StarTech.comが提供するハイスピードHDMIデジタルビデオ&オーディオケーブルは、最高品質の資材のみを使用して製造されており、優れた設計力で質の高いHD性能を提供します。HDMI規格は、高伝送帯域ビデオとマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルに統合し、鮮明な画像解像度を実現するものです。
StarTech.comのメリット
- スタイリッシュに仕上げたハイエンドメタル製コネクタ
- 腐食を防ぐ金メッキコネクタで質の高いHDMI接続機能を提供
- 柔軟な構造で実装が簡単
用途
Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU20183 | |
UPC Code | 065030859066 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ゴールド | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
性能 | ||
最大デジタル解像度 | 4K x 2K @ 30 Hz | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - HDMI(19ピン) オス | |
コネクタB | 1 - HDMI(19ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 6.6 ft [2 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 36 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 1.9 oz [53 g] | |
製品長さ | 6.6 ft [2 m] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 2.2 oz [63 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 2m プロシリーズ メタル製ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス |
関連製品
1m プロ仕様ハイスピードHDMIケーブル メタルモールド Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
スタイリッシュかつ耐久性に優れたUltra HD対応のハイスピード HDMI®ケーブルで究極のホームシアター体験を実現
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。