StarTech.com

1.8m VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

PC VGAポートをスイッチボックスにアタッチ

製品ID: MXT101MM

  • 最大800x600のビデオ解像度をサポート
  • 保証付きの信頼性
¥912 JPY 税抜
¥984 JPY 税込

概要

1.8m VGAビデオモニタケーブル。HD15オスコネクタが2個ついており、高品質VGA接続機能を提供します。

ビデオ解像度は最大800x600に対応しています。より高い解像度が必要な用途では、1.8m VGA同軸ケーブル(製品番号MXT101MMHQ)をご利用ください。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性が保証されています。

用途

PCのVGAポートをスイッチボックスに接続

VGAディスプレイをVGAソースに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
特記 / 必要条件
注意 コネクタは9番ピンがついていない状態になっています。
800x600までの解像度をサポートします。
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
グレー
製品幅 1.3 in [33 mm]
製品重量 4.3 oz [122 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.7 in [18 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m VGAモニタケーブル - HD15 オス/オス

認証

関連製品

3m VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥1,088 税抜
¥1,175 税込
4.5m VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥1,310 税抜
¥1,414 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥2,499 税抜
¥2,698 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥2,666 税抜
¥2,879 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥4,168 税抜
¥4,501 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥4,302 税抜
¥4,646 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥5,983 税抜
¥6,461 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥6,399 税抜
¥6,910 税込
1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥1,244 税抜
¥1,343 税込
3m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥1,886 税抜
¥2,036 税込
4.5m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
3.5㎜ステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥4,070 税抜
¥4,395 税込
3.5㎜ステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 9.1m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥5,641 税抜
¥6,092 税込
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,689 税込
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥2,392 税抜
¥2,583 税込

別売アクセサリー