StarTech.com

13.7m 高解像度表示対応VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

最高品質の機能でVGAモニタを接続

製品ID: MXT101MMHQ45

  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
  • 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
¥4,302 JPY 税抜
¥4,646 JPY 税込

概要

13.7m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供。1920x1200以上の高解像度用途に最適です。

このVGA延長ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供します。

StarTech.comのメリット

  • VGA信号をお使いのモニタ、スプリッタ、プロジェクターに入力するために延長
  • 高解像度VGAビデオ(1920x1200以上)に対応しており、様々な用途で使用可能
  • フェライトコアによる電磁障害防止
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用

高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応

高解像度ディスプレイを最長で13.7m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 1
導体数 14
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -20 to 80 °C
動作温度 0 to 60 °C
湿度 0~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 45 ft [13.7 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 41.7 oz [1180 g]
製品長さ 45 ft [13.7 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.8 lb [1.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 13.7m 高解像度VGAモニタ用同軸ケーブル - HD15オス/オス

認証

関連製品

別売アクセサリー