StarTech.com

4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

製品ID: MXT101MMHD15

  • 奥行き32.4mm L型下向きコネクタ
  • 信号の品質を保持するフェライトコア
  • 高解像度モニタ(1280x1024以上)に最適
  • 75Ωインピーダンス
もっと見る
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
  • 3重同軸+ツイストペア線 構造
¥2,392 JPY 税抜
¥2,631 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
フェライト数 1
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 17.2 oz [487 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
パッケージ情報
Package Height 14 in [35.6 cm]
Package Length 4.2 in [10.6 cm]
Package Width 1.2 in [31 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 17.2 oz [487 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.6m 下向きL型高解像度VGAモニタ同軸ケーブル - HD15 オス/オス

認証

関連製品

90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,720 税込
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,720 税込
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥2,392 税抜
¥2,631 税込

別売アクセサリー