×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型上向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

製品ID: MXT101MMHU15

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

製品の特長
  • 奥行き32.4mm上向きL型コネクタ

  • 電波障害を排除 するフェライトコア

  • 高解像度モニタ(1280x1024以上)に最適

  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス

その他特徴 . . .
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ

  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥1,947 JPY 税抜
¥2,102 税込

ID: MXT101MMHU15

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

高解像度ビデオ用VGAケーブル(4.6m、上向きL型プラグ)。VGA接続で最高のビデオ画質を実現するよう設計されており、特に狭い場所での設置に対応できるよう設計されています。ケーブルの一端には標準VGAコネクタ(HD15)、もう一端には、ケーブル軸に対して上向きL型のVGAコネクタ(HD15)が付いています。L型コネクタを使用すると、わずか32.4mmのスペースで接続することができます。

このL型VGAケーブルは、高解像度VGA(1280x1024 以上)接続に適しており、非同軸ケーブルに共通して見られる映像の「ゴースト障害」や画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

StarTech.comのメリット
  • StarTech.comによる全使用期間保証
  • 上向きL型のコネクタにより、32.4mmのわずかな奥行きがあれば接続が可能。スペースに限りがある環境に最適
用途
  • マルチメディア サーバーへの接続
  • POS ディスプレイ
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
フェライト数 1
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 16.4 oz [465 g]
製品長さ 180 in [4572 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 lb [0.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.6m 上向きL型 高解像度VGAモニタ同軸ケーブル - HD15 オス/オス
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15

4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥2,392 税抜
¥2,583 税込

90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6

1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,689 税込

DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オス-VGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ

¥946 税抜
¥1,021 税込

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス
GC1515MFRA2

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス

VGAポートのまわりにスペースを作るアダプタ。タイトなスペースでのVGAケーブル接続が可能

¥1,360 税抜
¥1,468 税込

小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)

¥581 税抜
¥627 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。