StarTech.com

VGA延長ケーブル 4.6m ミニD-Sub15ピン オス/メス

VGAモニタの接続距離を4.6m延長

製品ID: MXT105

  • 低解像度の用途をサポート
  • モニタをコンピュータから3m離して配置
  • 保証付きの信頼性
¥1,310 JPY 税抜
¥1,441 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 800x600までの解像度をサポートします。
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
グレー
製品幅 33.000
製品重量 8.2 oz [232.5 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
製品高さ 15.000
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 11.4 in [29 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.4 oz [239 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.6m VGA延長ケーブル

認証