StarTech.com

3.5㎜ステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 2m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル

一本の高品質ケーブルでVGAビデオ&オーディオ接続に対応

製品ID: MXTHQMM2MA

  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
  • 電波障害を排除するフェライトコア
¥2,010 JPY 税抜
¥2,170 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

2m 高解像度VGAケーブル(オーディオ対応)。VGAで最高のビデオ品質を提供します。1本のケーブルで、VGAビデオカードとモニタをつなぎ、サウンドカードと外付けオーディオ機器をつなぐことのできるシングルケーブルソリューションです。

オーディオに対応する本製品は、高品質なオス-オスVGA同軸ケーブルを使用しており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供します。

StarTech.comでは、この2m SVGA(音声対応VGA)ケーブルに全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット

  • VGA信号を延長し、モニタ、スプリッタ、プロジェクターに入力
  • 両端に3.5mmステレオプラグを搭載、1本のケーブルでオーディオとビデオに対応
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

ケーブル一本でビデオとオーディオを接続

高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 2
導体数 14
規制認可 UL2919
性能
インピーダンス 75 Ohm
コネクタ
コネクタA 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -20 to 80 °C
動作温度 0 to 60 °C
湿度 0~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 8.7 oz [246 g]
製品長さ 78.7 in [2000 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m 高解像度VGAモニタ同軸ケーブル オーディオ対応HD15 オス/オス

認証

別売アクセサリー