StarTech.com

4.5m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

最高品質の機能でVGAモニタを接続

製品ID: MXT101MMLP15

  • 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
¥2,010 JPY 税抜
¥2,211 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 32 AWG
ブラック
製品重量 7.3 oz [206 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [22 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.4 oz [211 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.5m 薄型高解像度VGA同軸モニタケーブル - 薄型HD15 オス/オス

認証