StarTech.com

4.5m VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

PC VGAポートをスイッチボックスにアタッチ

製品ID: MXT101MM15

  • 低解像度の用途をサポート
  • 信頼性保証
¥1,206 JPY 税抜
¥1,326 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
特記 / 必要条件
注意 コネクタには9番ピンが装着されていません。
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
グレー
製品幅 33.000
製品重量 8.2 oz [231.5 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
製品高さ 15.000
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 11.4 in [29 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.4 oz [239 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.5m VGAモニタケーブル - HD15 オス/オス

認証