StarTech.com

45.7m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

VGAモニタの接続距離を45.7m延長

製品ID: MXT101HQ_150

  • 高解像度モニタ(1920x1200以上)に最適
  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
¥11,561 JPY 税抜
¥12,485 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 コネクタには9番ピンが装着されていません。
物理的特徴
ケーブル長さ 150 ft [45.7 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 9 lb [4.1 kg]
製品長さ 150 ft [45.7 m]
パッケージ情報
Package Height 17.7 in [45 cm]
Package Length 13.8 in [35 cm]
Package Width 2.8 in [72 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 9 lb [4.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 45.7m VGA同軸ケーブル
2 - ナット

認証