StarTech.com

高解像度VGA延長ケーブル 7.6m オス/メス

VGAモニタの接続距離を7.6m延長

製品ID: MXT101HQ_25

  • 高解像度モニタ(1920x1200以上)に最適
  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
¥2,756 JPY 税抜
¥3,031 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 コネクタには9番ピンが装着されていません。
物理的特徴
ケーブル長さ 25 ft [7.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 27.6 oz [782 g]
製品長さ 25 ft [7.6 m]
パッケージ情報
Package Height 2.5 in [64 mm]
Package Length 6.8 in [17.2 cm]
Package Width 7.1 in [18 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 28.3 oz [802 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 7.6m VGA同軸ケーブル
2 - ナット

認証