Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オス-VGA メス ブラック
DVI-IソースにVGAディスプレイを接続
製品ID: DVIVGAMF8IN
- DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
- ケーブル長20cm
概要
DVIオスコネクタをVGAメスコネクタに変換するDVI-I - VGA変換ケーブル。PCやMAC®のDVI-I出力をフラットパネルディスプレイにつなぐことができます。
ドングルのVGAメスコネクタは、DVI出力コネクタから約20 cm離れており、DVIコネクタにかかる負担を軽減し、ケーブルへの損傷を防ぐと同時に、他のポートをブロックしないように配線することができます。
このDVI-VGA変換アダプタは高品質な資材で製造されており高い信頼性を実現しています。本製品には、StarTech.comによる全使用期間保証が付いています。
注意: 本製品は、DVI-IとVGAデバイスを接続します。 DVI-Dコネクタを使用するデバイスの場合、StarTech.comのDVI-VGA変換コンバータDVI2VGACONを参照してください。
StarTech.comのメリット
- DVI-IビデオカードにVGAディスプレイを接続する費用対効果の高いソリューション
- DVIコネクタを引っ張らず、他のポートをブロックしない20cmドングルフォーマット
- StarTech.comによる全使用期間保証
用途
VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Dell Japan Harmony | A8522211 | |
Synnex Infotec | ZU2008A | |
UPC Code | 065030848565 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
Active or Passive Adapter | パッシブ | |
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - DVI-I(29ピン) オス | |
コネクタB | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス | |
環境条件 | ||
動作温度 | -5°C to 45°C (23°F to 113°F) | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 8 in [203.2 mm] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 0.2 lb [0.1 kg] | |
製品長さ | 8 in [203.2 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.2 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 20cm DVI-VGA変換アダプタケーブル - (オス / メス) |
関連製品
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
よくあるご質問(FAQ)
ご購入前に:
DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。
シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。
注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。
DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。