StarTech.com

DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm)

DMS / LFH端子搭載のビデオカードに2台のDVIモニタを接続

製品ID: DMSDVIDVI1

  • LFH / DMS 59端子搭載のグラフィックカードを2台のDVIモニタに接続
¥2,488 JPY 税抜
¥2,687 JPY 税込
サポート

概要

Matrox Qid、nVidia Quadro、PNY QuadroグラフィックカードのLFH 59またはLFH 60 (DMS 59/DMS 60)端子を2本のDVI-Iメスコネクタに分岐し、2台のDVIモニタ接続を可能にする分岐ケーブルです。費用効果に優れたデュアルディスプレイソリューションです。

エキスパートの設計による本製品は、最高品質の資材のみを使用して製造されており、全使用期間を通じた保証がついています。

相当するパーツ番号
HP: DL139A, DL139AR
PNY: 91004086-T

StarTech.comのメリット

  • 2台のDVIモニタを単一のグラフィックカードのポートに接続
  • 使いやすく、実装が簡単
  • StarTech.comによる全使用期間保証

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
性能
最大デジタル解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタタイプ 1 - DMS-59(59ピン) オス
2 - DVI-I(29ピン) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 8 in [203.2 mm]
ブラック
製品重量 0.3 lb [0.1 kg]
製品長さ 8 in [203.2 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 20cm LFH/DMS (オス) - 2x DVI-I (メス) ケーブル

認証

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。