StarTech.com

20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

2台のDisplayPortモニタをDMS/LFH搭載グラフィックスカードに接続

製品ID: DMSDPDP1

  • 最大4K2Kの高解像度対応
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥2,802 JPY 税抜
¥3,082 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - DMS-59(59ピン) オス
コネクタB 2 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 8 in [203.2 mm]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 32 AWG
ブラック
製品幅 1.6 in [41 mm]
製品重量 2.8 oz [79 g]
製品長さ 8 in [203.2 mm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [17 mm]
Package Length 11.4 in [29 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [86 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 20cm LFH 59オス - デュアルメスDisplayPort DMS 59ケーブル

認証

関連製品

20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス)
DMSDVIVGA1
20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス)

VGAモニタ1台、DVIモニタ1台をDMS/LFHグラフィックカードに接続

¥2,488 税抜
¥2,736 税込
DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm)
DMSDVIDVI1
DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm)

DMS / LFH端子搭載のビデオカードに2台のDVIモニタを接続

¥2,289 税抜
¥2,517 税込