StarTech.com

15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル

ペリフェラル電源メスコネクタをP4オスコネクタに変換

製品ID: LP4P4ADAP

  • Pentium 4マザーボードに使用
¥412 JPY 税抜
¥453 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス
コネクタB 1 - ATX12 V P4電力(4ピン、v 2.x) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
ブラック
製品重量 0.4 oz [10 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [14 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [12 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル

認証