StarTech.com
15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグ-2x SATA電源レセプタクル
システム電源に接続して2つのSATA電源を追加
製品ID: PYO2SATA
SATA電源を2つに分岐するケーブル。SATAオス電源コネクタをコンピュータの電源に接続し、反対側を2本のメスSATA電源コネクタに分岐します。
電源ユニットへの接続数が足りず、システムに実装できるSATAドライブの数が制限されてしまうことがあります。分岐ケーブルはこの問題を解決し、SATAドライブを追加するために電源をアップグレードするコストが不要になります。
用途
- 電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション
StarTech.comのメリット
- 1口のSATA電源コネクタにSATAドライブ2つを接続
- 使いやすく、実装が簡単
- StarTech.comによる全使用期間保証
製品番号
SYNNEX Japan
ZU2007U
UPC Code
065030835473
技術仕様
| 保証に関する情報 | ||
|---|---|---|
| 保証期間 | Lifetime | |
| ハードウェア | ||
| ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
| コネクタ | ||
| コネクタA | 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ | |
| コネクタB | 2 - SATA パワー(15ピン) レセプタクル | |
| 物理的特徴 | ||
| ケーブル長さ | 6 in [152.4 mm] | |
| 製品重量 | 0.7 oz [21 g] | |
| 製品長さ | 6 in [152.4 mm] | |
| パッケージ情報 | ||
| Package Height | 0.4 in [10 mm] | |
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] | |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] | |
| パッケージ数量 | 1 | |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.9 oz [26 g] | |
| 箱に含まれているもの | ||
| パッケージ内容 | 1 - SATA電源Y字スプリッタアダプタ6インチケーブル - (オス/メス) | |
関連製品
¥711 税抜
¥782 税込
PYO2LP4LSATA
30cm ペリフェラル電源 - 2x シリアルATA電源 Y型分岐ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(オス/4ピン) - SATA電源コネクタ(メス/15ピン)
ひとつのペリフェラル電源コネクタで2台のSATAドライブに給電
¥868 税抜
¥954 税込
PYO2LP4LSATR
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x L型SATA電源コネクタ(15ピン)
ひとつのペリフェラル電源コネクタで2台のSATAドライブに給電
¥916 税抜
¥1,007 税込
PYO2L
IDE電源2分岐ケーブル ペリフェラル電源(オス) - 2x ペリフェラル電源(メス) 23cm
2台のペリフェラル電源デバイス(CD/DVD-ROMドライブなど)を単一のペリフェラル電源コネクタに接続
¥503 税抜
¥553 税込
¥880 税抜
¥968 税込
¥640 税抜
¥704 税込
LP4SATAFM12
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)
コンピューターのSATA電源からペリフェラル電源デバイスに給電
¥791 税抜
¥870 税込
別売アクセサリー
製品サポート
データシート
-
PYO2SATA_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。





