×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル
IDEハードドライブをSATA電源コネクタに接続
製品ID: LP4SATAFM6IN
概要
LP4SATAFM6IN SATA - ペリフェラル電源ケーブルアダプタは、ペリフェラル電源メスコネクタとSATA電源オスコネクタを装備し、IDE HDDをコンピュータ電源に装備されているシリアルATA電源コネクタに接続できます。
StarTech.comのメリット
- IDE HDDを接続し、電源からシリアルATA接続を通じて給電
- StarTech.comによる全使用期間保証と無期限無料技術サポート
用途
PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200R0 | |
UPC Code | 065030841627 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ | |
コネクタB | 1 - LP(4ピン,Molex Large Drive Power) メス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 6 in [152.4 mm] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 18 AWG | |
色 | ブラック | |
製品長さ | 6 in [152.4 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0 lb [0 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 電源コネクタ変換アダプタケーブル 15cm SATA電源(15ピン)オス - ペリフェラル電源(4ピン)メス |
関連製品
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。