×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)
ペリフェラル電源コネクタ1つで2台のSATAドライブに電力を供給
製品ID: PYO2LP4SATA
概要
ペリフェラル電源コネクタとSATA電源を接続するY字変換アダプタケーブル。2本のシリアルATA電源コード(メス)と1本のペリフェラル電源コネクタ(オス)が付いており、コンピュータ電源に接続されたペリフェラル電源4ピンコネクタ1本で、2台のSATAドライブの電源供給を行う信頼性の高いソリューションです。
この変換アダプタケーブルは耐久性に優れており、30cmのケーブル長はコンピュータケース内で必要に応じたドライブ配置を行う上で十分な長さです。シリアルATAドライブ対応の電源に買い替えるコストと手間が不要になります。
本製品は、高い技術力を駆使して設計され、最高品質資材を使用して製造されており、StarTech.comによる全使用期間保証が付いています。
StarTech.comのメリット
- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)1つをコンピュータ電源に接続し2台のSATAドライブに電力を供給
- 使いやすく、実装が簡単
- StarTech.comによる全使用期間保証
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200AB | |
UPC Code | 065030809207 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - LP(4ピン,Molex Large Drive Power) オス | |
コネクタB | 2 - SATA パワー(15ピン) レセプタクル | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 12 in [304.8 mm] | |
製品重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
製品長さ | 12 in [304.8 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 30 cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)-2x SATA電源Y字型変換アダプタ |
関連製品
PYO1LP4SATA
内部電源分岐ケーブル 15cm ペリフェラル/4ピン電源(オス) - ペリフェラル/4ピン電源(メス) + SATA(メス)
SATAデバイスとペリフェラル電源デバイスに単一のペリフェラル電源コネクタで対応
¥613 税抜
¥662 税込
¥403 税抜
¥435 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。