StarTech.com

SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)

コンピューターのSATA電源からペリフェラル電源デバイスに給電

製品ID: LP4SATAFM12

  • 1x SATAプラグ
  • 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
  • ケーブル長さ30cm
¥791 JPY 税抜
¥870 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
コネクタB 1 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 18 AWG
製品幅 1.2 in [30 mm]
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [9 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 oz [21 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1 - 30cm SATA - ペリフェラル電源アダプタケーブル - (メス/オス)

認証

関連製品

シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ
LP4SATAFM
シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ

SATA電源接続からIDEハードドライブに給電

¥764 税抜
¥840 税込
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
¥640 税抜
¥704 税込