×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き
SAS HDDをSATAコントローラに接続
製品ID: SAS729PW18
概要
SAS外部記憶装置、ホストバスアダプタ、およびRAIDコントローラへの使用に最適な高品質46cm SAS(29ピン)-SATA ケーブルは、電源接続(LP4)およびデータ接続の両方を提供します。
この高品質SAS-SATAケーブルには、StarTech.comライフタイム保証が付いています。
*SATAコントローラはSASドライブ対応である必要があります。
StarTech.comのメリット
- SAS HDDをSASドライブ対応のSATAコントローラに接続可能
- 1本のケーブルで電力とデータの接続を提供
- StarTech.comによる全使用期間保証
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200RY | |
UPC Code | 065030824354 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル | |
コネクタB | 1 - LP(4ピン,Molex Large Drive Power) オス | |
1 - SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS) レセプタクル | ||
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 18 in [457.2 mm] | |
色 | レッド | |
製品重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
製品長さ | 18 in [457.2 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 46cm SAS 29ピン - ペリフェラル電源コネクタ付きSATAケーブル |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。