StarTech.com

30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル

SATA電源接続を最大30cm延長

製品ID: SATAPOWEXT12

  • オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ
  • ケーブル長30cm
¥1,363 JPY 税抜
¥1,499 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
コネクタB 1 - SATA パワー(15ピン) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
ワイヤゲージ 18 AWG
製品幅 1 in [25 mm]
製品重量 0.8 oz [23 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
製品高さ 0.4 in [1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [8 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1 oz [28 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル

認証

関連製品

30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ
SATA22PEXT
30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ

SATA電源とデータ接続を30cm延長

¥1,433 税抜
¥1,576 税込